Werkstoff: Aluminium. Ohne Ballengriff.

Ausf. B:  Ohne Passfedernut.
Ausf. N:  Mit Passfedernut DIN 6885-1.

*nicht nach DIN.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H7
[mm]
d3*
[mm]
a
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[g]
67041200   B1251231163618306
67041600   B1601436184020514
67042000   B2001842224524943
67042500   B25022482650281608
67041201   N1251231163618306
67041601   N1601436184020514
67042001   N2001842224524943
67042501   N25022482650281608


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn