Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss. Ausführung wahlweise ohne Griff oder mit drehbarem Zylindergriff aus Kunststoff. Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert. Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H7[mm]d3
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2 ca.
[mm]
Zyl.-Griff Ø
[mm]
Gewicht
[g]
67070300   ohne Griff125123115,01833-311
67070400   ohne Griff140143416,51936-411
67070500   ohne Griff160143618,02039-539
67070600   ohne Griff200184220,52445-892
67070700   ohne Griff250224823,02851-1478
67071200   mit Griff125123115,0183323383
67071400   mit Griff140143416,5193623486
67071600   mit Griff160143618,0203926643
67072000   mit Griff200184220,5244526996
67072500   mit Griff250224823,02851281598


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn