Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebuchse und Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005. Ausführung N = Griff schräg, mit metr. Gewindebuchse. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d5
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Rastweg h4
[mm]
l2
[mm]
t Gewinde
[mm]
Gewicht
[g]
66570500   14M 510,025,04,5353,545933
66570600   14M 610,025,04,5353,545933
66570700   18M 613,531,06,5454,0621270
66570800   18M 813,531,06,5454,0621270
66570900   22M 816,036,08,0524,07415116
66571000   22M 1016,036,08,0524,07415116
66571100   25M 1019,038,011,0634,08918173
66571200   25M 1219,038,011,0634,08918173
66571300   30M 1223,050,512,0765,010824285
66571600   30M 1623,050,512,0765,010824285


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn