Werkstoff: Schraubeneinsatz und Halteschraube Stahl 5.8 brüniert. Griffkörper: Zink-Druckguss. Kunststoffbeschichtung: schwarz. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design. Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbständig wieder ein. Verstellbare Klemmhebel 300 sind auf Anfrage auch mit NIROSTA-Einsatz 1.4305 lieferbar.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge l1
[mm]
l2
[mm]
d1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
Gewicht
[g]
66577508   3012M 410,01324,54,0313,528
66577509   3020M 410,01324,54,0313,528
66577510   3012M 510,01324,54,0313,529
66577511   3020M 510,01324,54,0313,529
66577512   4512M 510,01324,54,0343,536
66577516   4516M 510,01324,54,0343,536
66577520   4520M 510,01324,54,0343,536
66577525   4525M 510,01324,54,0343,537
66577532   4532M 510,01324,54,0343,538
66577616   4516M 610,01324,54,0343,537
66577620   4520M 610,01324,54,0343,537
66577625   4525M 610,01324,54,0343,538
66577632   4532M 610,01324,54,0343,540
66577640   4540M 610,013,024,54,0343,541
66577810   6320M 613,517,531,06,5454,081
66577816   6332M 613,517,531,06,5454,083
66577820   6320M 813,517,531,06,5454,084
66577825   6325M 813,517,531,06,5454,086
66577832   6332M 813,517,531,06,5454,088
66577840   6340M 813,517,531,06,5454,091
66578020   7820M 1016,021,036,08,0544,0139
66578025   7825M 1016,021,036,08,0544,0141
66578032   7832M 1016,021,036,08,0544,0142
66578040   7840M 1016,021,036,08,0544,0146
66578050   7850M 1016,021,036,08,0544,0152
66578063   7863M 1016,021,036,08,0544,0159
66578232   9232M 1219,024,043,011,0644,0217
66578240   9240M 1219,024,043,011,0644,0222
66578250   9250M 1219,024,043,011,0644,0229
66578263   9263M 1219,024,043,011,0644,0239


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn