Werkstoff: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl 5.8 brüniert. Griffkörper: Zink-Druckguss. Kunststoffbeschichtung: schwarz. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design. Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbständig wieder ein. Verstellbare Klemmhebel 300 sind auf Anfrage auch mit NIROSTA-Einsatz 1.4305 lieferbar.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge l1
[mm]
d1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66572000   30M 410,013,024,54,0313,5727
66572200   30M 510,013,024,54,0313,5727
66572400   45M 410,013,024,54,0353,5834
66572600   45M 510,013,024,54,0353,5834
66572800   63M 613,517,531,06,5454,01076
66573000   63M 813,517,531,06,5454,01074
66573100   78M 816,021,036,08,0554,014123
66573300   78M 1016,021,036,08,0554,014119
66573400   92M 1019,024,043,011,0654,017194
66573600   92M 1219,024,043,011,0654,017171
66573800   108M 1623,030,050,512,0765,023289


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn