Werkstoff: Grauguss.

Ausführung C: mit Sackloch H7.

Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d3 H7
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h3
[mm]
t1
[mm]
Gewicht
[g]
66113200   C32 - 61220101247
66114000   C40 - 81425131570
66115000   C50 - 1018321718145
66116300   C63 - 1220402122246
66118000   C80 - 1625502528542
66123200   E32M6 - 1220101249
66124000   E40M8 - 1425131570
66125000   E50M10 - 18321718148
66126300   E63M12 - 20402122254
66128000   E80M16 - 25502528542


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn