Werkstoff: Stahlblech-Teile, Einsatzstahl C10, verzinkt. Lagerbolzen vergütet, ab Gr. 350 einsatzgehärtet. Alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert. Griffteil mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig. Geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Beim Öffnen können die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmt werden. Der Spannarm wird beim Schließvorgang seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen. Funktionsprinzip siehe PDF-Katalogseite. Form M: offener Spannarm. Form O: massiver Spannarm. Achtung: Die Andrückschraube d1 muss separat bestellt werden.
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
Artikel Menge FormGrößeFH
[N]
a ca.
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
m3
[mm]
r
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
Gewicht
[g]
67610200   M25400 102424,54,3M 44,32312715684320-15164,524,51,2-25
67610300   M759002028265,5M 54,537201122,5118674049,513,5177,2432480
67610500   M13010003236406,5M 65,55129142716892536426265622,55180
67611100   M23017003744428,5M 86,561,536,5183519611063,5782628,597236300
67611700   M355320058605610,4M 108,5835022432701619611541419,5108,53,57600
67612200   M455620065706512,4M 128,598,560265330918611613541,541,514,21264101400
67614300   O759002028265,5M 54,537201122,5118674049,513,5177,2432480
67614500   O13010003236406,5M 65,55129142716892536426265622,55180
67615100   O23017003744428,5M 86,561,536,5183519611063,5782628,597236300
67615700   O355320058605610,4M 108,5835022432701619611541419,5108,53,57600
67616200   O455620065706512,4M 128,598,560265330918611613541,541,514,21264101400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn