Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit an den Enden eingearbeiteten Metallkappen. Metallkappen und Kreuzstück aus Messing. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen Innensechskantschrauben.
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
Artikel Menge d1+0,03
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Drehmoment max.
[Nm]
Gewicht
[g]
63023000   26,357,19,327,20,113,0
63023100   36,357,19,327,20,113,0
63023400   39,511,113,137,60,368,5
63023500   49,511,113,137,60,368,5
63023900   412,714,315,746,20,8517,0
63024000   612,714,315,746,20,8517,0
63024300   615,817,522,367,61,6034,0
63024400   815,817,522,367,61,6034,0
63024500   1015,817,522,367,61,6034,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn