Werkstoff: Azetal (schwarz). Metallkappen, Kreuzstücke und Telespogrohre: Messing. Gelenke sind mit stirnseitigen Messingeinsätzen ausgeführt, mit 2 Schrauben pro Nabe. Temperaturbereich: -20° C bis + 60° C. * Das angegebene Stoßdrehmoment bezieht sich auf Lmin. (Teleskop zusammengeschoben). Das max. Drehmoment für ausgefahrene Teleskope muss anwendungsspezifisch empirisch ermittelt werden. ** Bohrungsreduzierbuchsen siehe unten. 1 ) Gelenke mit stirnseitigen Messingeinsätzen mit je zwei Stellschrauben. 2 ) Gelenke mit nur innen liegenden Metalleinsätzen, ohne Stellschrauben-Möglichkeit.


Hinweis



Diese Teleskopwellen sind für leichtere Anwendungen konzipiert. Präzisionsgezogene, quadratische Messingrohre, die leicht gekürzt werden können, dienen als Übertragungsmedium. Die Profilstücke vermeiden jegliches Torsionsspiel, welches in den Hülsen aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Um Teleskopwellen zu kürzen, bitte gleiche Teile von beiden Seiten kürzen.
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
Artikel Menge d1+0,03**
[mm]
d2+/-1
[mm]
l1
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
Hub
[mm]
Drehmoment *
[Nm]
Gewicht
[g]
Bemerkungen
63081100   5,011,113,12403891490,3636
63081400   5,014,315,73004841840,8558
63081700   10,017,522,34507302801,60168
63082300   10,023,017,04647452812,802411
63082800   12,728,520,05007842845,604571
63083600   20,036,521,056486830410,708271


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn