Linearkugellager Serie 1 der ISO Norm 10285 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6 oder JS6. Die statische Tragzahl muss um 8%, die dynamische um 18% reduziert werden, wenn die rostfreie Ausführung auf rostfreien Wellen verwendet wird.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
Anz. KugelreihenTragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64600303   3710460440,7
64600404   4812475601
64600505   5101541701292
64600606   6122243352706
64600808   8152444903557
64601010   10172655854159
64601212   121928569551012
64601414   142128571053014
64601616   162430593063018
64602020   2028306116080021
64602525   25354072120156047
64603030   30405083150270070
64604040   405260855004500130
64605050   506270969506300180


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn