Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO Serie 3. Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge da
[mm]
A
[mm]
H±0,02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J±0,02
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N*
[mm]
Gewicht
[g]
64641202   1214183223,57085426,690
64641602   1618203726,582100549140
64642002   2020254632,51081307211250
64642502   25253056401321608813,5470
64643002   30253564481501809613,5620
64644002   403044805919023012217,51150
64645002   503053967524028015217,51700


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn