Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten der DIN ISO 10285 Reihe 3. Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

1) Bei Größe 25 befindet sich die Fixierbohrung Ø 3 mm unterhalb der Mitte.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
Winkel Alpha
[°]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64601207   1222322007,57855580040
64601607   16263622010,078104591060
64602007   20324528010,0601170140090
64602507   254058401,5 1)12,56013301600210
64603007   304768482,012,55021202800320
64604007   406280561,516,85029204100700
64605007   5075100722,521,050519581001130


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn