Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.
Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.
Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C+/-0,3
[mm]
C4
[mm
H
[mm]
d1 x d2 x h
[mm]
K
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64600806VM   81632244620,553,5 x 6 x 3,12542180460
64601206VM   122242326127,564,5 x 7,5 x 4,1328131570110
64601606VM   16264636683164,5 x 7,5 x 4,1359211780160
64602006VM   20325443803685,5 x 9 x 5,14213702740260
64602506VM   254062511125285,5 x 9 x 5,15015703140540
64603006VM   3047766212356,5106,6 x 11 x 6,16025005490820
64604006VM   4062988015169139 x 14 x 8,175343080401810
64605006VM   50751129419289,5139 x 14 x 8,1886080159002820
64606006VM   609013411220995,51811 x 17 x 11,11067550200004920


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn