Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.
Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1 E10
[mm]
b
[mm]
dB
[mm]
a
[mm]
m+/-0,1
[mm]
c+/-0,1
[mm]
d6
[mm]
Tragzahl radial statisch
[N]
Tragzahl axial statisch
[N]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
62155004   48,51425174,53,2500100282,6
62155005   58,51425174,53,2500150292,7
62155006   68,51425174,53,2500150252,8
62155008   810,51833225,54,3700225255,9
62155010   101221,938266,55,31000350259,1
62155012   121325402875,312504252111
62155015   1515,53049348,56,415005502020,2
62155016   1616,532523696,416006752723,3
62155017   1718355438106,417008002127,9
62155020   2020406545118,4200010001945
62155025   252548,57452148,4280012001576
62155030   302654,585601510,53000140014101


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn