Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem rostfreien Linearlager der ISO-Serie 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungFw
[mm]
A
[mm]
Da
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64699506   A622121327322327524850
64699508   A824151427322340232750
64699510   A1026171633402948038280
64699512   A1228191733402957046990
64699514   1428211836,54334582488100
64699516   A16302419384534763580100
64699520   A20302823455340951736140
64699525   A2540352754624817381435250
64699530   A3050403060675325832484370
64699540   A4060523976876945104140740
64699550   A507062479210382569957961190
64699606   B622121327322327524850
64699608   B824151427322340232750
64699610   B1026171633402948038280
64699612   B1228191733402957046990
64699614   B1428211836,54334582488100
64699616   B16302419384534763580100
64699620   B20302823455340951736140
64699625   B2540352754624817381435250
64699630   B3050403060675325832484370
64699640   B4060523976876945104140740
64699650   B507062479210382569957961190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn