Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 3 m/s. Beschleunigung: Bis 80 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: P5 (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: T0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.




Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.
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
Artikel Menge BeschreibungSchienenbreite W
[mm]
Schienenlänge
[mm]
Anzahl Wagen
[Stck.]
d1xd2xt
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
Tragzahl C
[N]
Tragzahl C0
[N]
Stat. Moment MX
[Nm]
Stat. Moment MY
[Nm]
Stat. Moment MZ
[Nm]
Gewicht
[g]
Ersatzwagen
64902073   Schiene mit 2 Wagen730022,5x4,5x2,57,51581,54,822,016,0823,5M2 x 2,50,3217122,53,586016705,24,94,97764901079
64901093   Schiene mit 1 Wagen930013,5x6,0x3,510,020102,06,530,021,51032,0M3 x 3,01,1020152,54,51850313013,211,211,211364901099
64901123   Schiene mit 1 Wagen1230013,5x6,0x4,512,525133,08,833,023,01536,0M3 x 3,51,1027203,56,02550400021,715,015,021664901129
64902153   Schiene mit 2 Wagen1530023,5x6,0x4,510,040164,010,841,529,52044,5M3 x 4,01,1032253,57,52880539040,221,021,042664901159
64902154   Schiene mit 2 Wagen1540023,5x6,0x4,520,040164,010,841,529,52044,5M3 x 4,01,1032253,57,52880539040,221,021,053064901159
64901156   Schiene mit 1 Wagen1560013,5x6,0x4,520,040164,010,841,529,52044,5M3 x 4,01,1032253,57,52880539040,221,021,067264901159


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn