Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2 .
Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf eingestellt werden. Nutmutter-Ausführung. Bis Größe 15 zusätzlich mit zwei Schlüsselflächen. KMT-Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypGewinde G
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65358000   KMT 0M10 x 0,7521282311142442M54,53545
65358001   KMT 1M12 x 123302513142742M54,54050
65358002   KMT 2M15 x 126332816163042M54,56075
65358003   KMT 3M17 x 129373318183452M6880100
65358004   KMT 4M20 x 132403521183652M6890110
65358005   KMT 5M25 x 1,53644396204152M68130130
65358006   KMT 6M30 x 1,541494432204652M68160160
65358007   KMT 7M35 x 1,546544938225052M68190190
65358008   KMT 8M40 x 1,55665594222662,5M68210300
65358009   KMT 9M45 x 1,561706448226562,5M68240330
65358010   KMT 10M50 x 1,565756852257073M68300400
65358011   KMT 11M55 x 274857858258073M818340540
65358012   KMT 12M60 x 278908262268583,5M818380610
65358013   KMT 13M65 x 283958768289083,5M818490710
65358014   KMT 14M70 x 2881009272289583,5M818490750
65358015   KMT 15M75 x 29310597772810083,5M818520800
65358016   KMT 16M80 x 2981101008332-83,5M818620900
65358017   KMT 17M85 x 21071201108832-104M10356501150
65358018   KMT 18M90 x 21121251159332-104M10356801200
65358019   KMT 19M95 x 21171301209832-104M10357101250
65358020   KMT 20M100 x 212213512510332-104M10357401300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn