Werkstoff: Passfedern aus C45K, geschlitzte Klemmringe aus Stahl brüniert.
Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit Passfedern und Klemmringen.
Inhalt 316 Teile. Gewicht 2,05 kg.
40 Passfedern 3 x 3 x 12
40 Passfedern 3 x 3 x 20
30 Passfedern 4 x 4 x 15
30 Passfedern 4 x 4 x 20
20 Passfedern 5 x 5 x 15
20 Passfedern 5 x 5 x 20
20 Passfedern 5 x 5 x 25
15 Passfedern 5 x 5 x 30
15 Passfedern 6 x 6 x 25
15 Passfedern 6 x 6 x 30
15 Passfedern 6 x 6 x 40
15 Passfedern 8 x 7 x 25
10 Passfedern 8 x 7 x 40
6 Passfedern 10 x 8 x 40
8 Klemmringe 6 mm Bohrung
8 Klemmringe 8 mm Bohrung
5 Klemmringe 10 mm Bohrung
4 Klemmringe 12 mm Bohrung
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )