Werkstoff: Schraubenkörper aus Kunststoff.
Die verschiedenfarbigen Aktivierungsschrauben ermöglichen unterschiedlich lange Schmierstoffabgaben.
Funktion: Durch Eindrehen der Aktivierungsschraube in den perma® Spender fällt der Gaserzeuger in die Elektrolytflüssigkeit.
Die chemische Reaktion bewirkt einen Druckaufbau, der den Trennkolben vorwärts bewegt.
Der Schmierstoffspender muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypSpendezeitFarbeGewicht
[g]
68051001   11 Monatgelb 5
68051003   33 Monategrün 5
68051006   66 Monate 5
68051012   1212 Monategrau 5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn