Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ProduktGewicht
[g]
68054000   Halterung16
68054700   Öldrossel G1/4"27
68054300   Verlängerung G 1/4, 30 mm lang25
68054500   Schmierpinsel Ø 20mm, R1/4 Innengewinde34
68054600   Schmierbürste mit Rosshaar, 30x40mm38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn