Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinderglas aus Acryl. Die Tropfenzahl ist genau regulierbar. Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel (Messing), große Einfüllschale mit Staubdeckel.
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
Artikel Menge ArtikelInhalt
[ml]
Gewinde
[Zoll]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
Gewicht
[g]
Ersatzglas
[Artikel-Nr.]
68020200   Tropföler10R 1/8"8039259100680 212 00
68020300   Tropföler20R 1/8"8542309100680 213 00
68020400   Tropföler36R 1/4"120544011160680 113 00
68020500   Tropföler84R 1/4"120555011200680 115 00
68020600   Tropföler140R 1/4"130656011240680 117 00
68020700   Tropföler200R 1/4"150856011260680 118 00
68020800   Tropföler500R 1/2"1851108013500680 219 00
68020900   Tropföler1000R 1/2"21013510013120680 220 00
68021200   Ersatzglas10--3925-3-
68021300   Ersatzglas20--4230-5-
68011300   Ersatzglas36--5440-9-
68011500   Ersatzglas84--5550-17-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn