Beschreibung:

Multifunktionaler Schmierstoff mit einer Kombination heller Festschmierstoffe. Sehr gut dichtungsverträglich und stark haftend. Ermöglicht Lebensdauerschmierung.

Einsatzgebiet:

Optimal zur Kunststoff-Metall-Schmierung und zur Langzeitschmierung normal belasteter Gelenke, Scharniere und Gleitlager sowie von Gleitpaarungen. Durch den stabilen Verdicker speziell zur Lebensdauerschmierung von Bauteilen geeignet. Zudem zur Schmierung von Kleingetrieben.


Anwendung:

Vor der Behandlung sollten die Flächen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Prüfung erforderlich.



ghs_09

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
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
900780-21420   1Eimer Kunststoff25 kg26,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn