Beschreibung:

Haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Hinterlässt nach Verdunsten des Lösungsmittels einen weichen Schmierstoff, der dank ausgezeichneter Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit bei härtesten Bedingungen eingesetzt werden kann. Schützt durch zuverlässigen Korrosionsschutz und gute Wasserbeständigkeit alle Bauteile optimal. Ist dank extrem haftfestem Schmierfilm besonders sauber in der Anwendung. Schmiert und pflegt sämtliche Bauteile.


Einsatzgebiet:

Zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Gleitschienen, Ketten, Federn, Schließkeile, sämtliche Feinmechaniken, Spindeln, Führungen, Federn usw.


Anwendung:

Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Auf große Flächen ohne Sprührohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Sprüht auch über Kopf.


Temperatur- und hochdruckbeständiger Haftschmierstoff.
Zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen, Bowdenzüge, Gleitschienen, Ketten, Federn, Schließkeile, Spindeln, Führungen, Federn etc. Extrem wasserbeständig. Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +250 °C.
Anwendung: Zu behandelnde Teile mit Schnellreiniger von LIQUI MOLY reinigen und ablüften lassen. Anschließend Dose gut schütteln und auf die gereinigte Stelle sprühen.

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-7387   6Dose Aerosol400 ml0,391


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn