Beschreibung:

Lithiumseifenfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen und hohen Belastungen. Sorgt für Langzeitschmierung, gute Abdichtung, hohe Beständigkeit bei nasser und staubiger Umgebung sowie gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Kalt- und heißwasserbeständig, reibungs- und verschleißmindernd, extrem druckaufnahmefähig, alterungs- und walkstabil sowie korrosionsschützend. Kennzeichnung nach DIN 51502: K2K-20.

Einsatzgebiet:

Als universelles Schmierfett für Nutzfahrzeuge wie Baumaschinen, land- und forstwirtschaftlich genutzte Maschinen und Geräte sowie Busse und Lkw. Reduziert die Sortenvielfalt dank großem Temperatureinsatzbereich und guter Wasserbeständigkeit.

Anwendung:

Wie bei Fetten üblich. Speziell für Fettpressen des Systems "Reiner" (Schraubkartuschen) geeignet. Herstellervorschriften beachten! Für die Anwendung eignet sich unsere Zweihandhebelfettpresse für 500 g Kartuschen (Art.-Nr. 29175).

Gute Wasserbeständigkeit und hoher Korrosionsschutz.


Zur Gleit- und Wälzlagerschmierung sowie zur Abschmierung z. B. von Gelenken, Gelenkwellen und Spurstangen bei Nutzfahrzeugen wie Baumaschinen, land- und forstwirtschaftlich genutzten Maschinen und Geräten sowie Bussen und Lkw. Extrem druckaufnahmefähig, gut haftend, oxidationsstabil und gut förderbar in Zentralschmieranlagen. Speziell für Fettpressen des Systems "Reiner" (Schraubkartuschen) geeignet. Kennzeichnung gemäß DIN 51502: K2K-20. Herstellervorschriften beachten!

Temperatureinsatzbereich von -25 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +130 °C.

EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-21415   30Schraubkartusche500 g0,497


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn