Beschreibung:

Universelles Pflege- und Schutzspray für den Camping- und Outdoorbereich. Hält dank hochwirksamer Formulierung mit PTFE-Festschmierstoffen bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig und beseitigt effektiv Quietschgeräusche an Gelenken, Scharnieren, Stützen, Bugrad etc. Löst festgerostete Schrauben, ist wasserabweisend und schützt die Campingausrüstung zuverlässig vor Korrosion und Oxidation. Verdrängt Feuchtigkeit und schützt die gesamte Fahrzeugelektrik. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, GFK, Metallen und Holz.

Einsatzgebiet:

Für vielfältige Pflege-, Wartungs- und Servicearbeiten im Camping- und Outdoorbereich.

Anwendung:

1. Ggf. die zu behandelnde Oberfläche vorab reinigen.

2. Dann gleichmäßig dünn einsprühen und einwirken lassen.
Hinweis: Nicht auf offene Flammen oder heiße Oberflächen sprühen!

ghs_07ghs_09ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, Natriumsalz, mit 1-Octanthiol und Wasserstoffperoxid, Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze, Benzol, Mono-C10-14-alkylderivate, Fraktionierungssedimente, Zwischenschnitt, sulfoniert, Natriumsalze, Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:
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
    900780-21813   6Dose Aerosol200ml0,213


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn