Beschreibung:

Schnelltrocknender, harzgebundener MoS2-Gleitlack in Lösungsmittel dispergiert. Bildet einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten.


Einsatzgebiet:

Zur Vorbehandlung stark belasteter Antriebselemente wie Zahnräder, Zahnstangen, Profilwellen und Gelenke. Zur Schmierung bei der Montage von Presssitzen und zur Behandlung von Werkstücken und Werkzeugen bei der Metallumformung und -bearbeitung.


Anwendung:

Zu beschichtende Oberflächen müssen metallisch blank, fettfrei und trocken sein. Leichte Aufrauung der Oberfläche durch Sandstrahlen, Schmirgeln, Beizen oder Phosphatieren ergibt optimale Filmlebensdauer. Auftrag mit Farbspritzpistole (Düse 0,8 mm/2-3 bar) oder durch Tauchen oder Aufpinseln (empfohlene Schichtstärke 5-15 µm). Weiteres Verdünnen mit Aceton, Äthylacetat, Methyl-Äthyl-Keton, Methylisobutylketon, Äthylglykolacetat und Isopropylalkohol möglich. Trocknungszeit je nach Verdunstungszahl des verwendeten Lösungsmittels. Die mit dem Originalprodukt eingesetzten Lösungsmittel gewährleisten bereits nach 10 Min. einen trockenen Schmierfilm. Max. Härte, Haftfestigkeit und Verschleißlebensdauer nach 1-2 Std. Trocknungsvorgang kann durch Temperatureinwirkung beschleunigt werden.

Mineralölbeständiger, korrosionsschützender Gleitlack. Ergibt einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten. Bietet zuverlässigen Einlaufschutz und gewährleistet Notlaufeigenschaften. Zur Vorbehandlung stark belasteter Antriebselemente wie Zahnräder, Zahnstangen, Profilwellen und Gelenke. Zur Schmierung bei der Montage von Presssitzen und zur Behandlung von Werkstücken und Werkzeugen bei der Metallumformung und -bearbeitung.

ghs_02ghs_07ghs_08

Gefahr

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid, Kondensationsprodukte von Triethanolamin mit Additionsprodukten von Fettsäuren, C18-(ungesättigte)-Alkyl mit Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-4033   4Dose Blech1 kg1,18


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn