Beschreibung:
Synthetischer Hochleistungsschmierstoff mit PTFE. Gewährleistet dank hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie sehr guter Wasserbeständigkeit einen lang anhaltenden Schmierfilm. Der Festschmierstoff sichert sehr gute Dämpfungs- und Notlaufeigenschaften. Kriechfähig und extrem haftend.
Einsatzgebiet:
Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz-, Nfz-, Baumaschinen- und Industriebereich und zur Beseitigung von Knack- und Knarrgeräuschen bei Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türfangbänder, Türbolzen usw. Bei sparsamer Anwendung auch als Trennmittel geeignet.
Anwendung:
Auf die gereinigten, zu behandelnden Teile sprühen. Die Verringerung des Sprühabstands bewirkt eine höhere Kriechwirksamkeit.
Synthetischer Hochleistungsschmierstoff
Zur universellen Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz- und Industriebereich. Bietet extreme Haft- und Kriechfähigkeit sowie hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit. Geräusch- und vibrationsdämpfend. Hervorragende Notlaufeigenschaften.
Anwendung: Zu behandelnde Teile reinigen und ablüften lassen. Anschließend den Langzeitschmierstoff auf gewünschte Stelle auftragen. Lösungsmittel des Treibgases vor Funktionstest verdunsten lassen.
Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +180 °C, kurzzeitig bis +200 °C.
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )