Werkstoff: Kugelscheibe Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe mindestens 0,2 mm. Kegelpfanne Stahl vergütet. Phosphatiert und geölt.

Kugelscheibe und Kegelpfanne sind unverlierbar miteinander verbunden. Die Gesamthöhe h ist größer als bei den Einzelteilen nach zurückgezogener Norm DIN 6319. Der Außendurchmesser d4 ist ebenfalls meistens größer. Vorteile: Einfache Montage. Nur ein Artikel erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65542400K

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
7,146,836,526,25,594,964,65

d1+0,22 [mm]25
d2+0,22 [mm]29,4
d4-0,2 [mm]48
h ≈ [mm]24,8
für Bolzen [mm]M24
F [kN]168
Gewicht [g] 216

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn