Gehäuse: Stahl, verzinkt. In allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Zahnräder aus Stahl. Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 24 V. Motordrehzahl 6500 min-1, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 20. Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C. Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen. Zulässige radiale Wellenlast FR: (10 mm vom Lagerbund): 9,8 N. Zulässige axiale Wellenlast FA: 6,7 N. Hinweis Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 15% sind möglich. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden. Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nennspannung
[V]
Leerlaufdrehzahl n0
[min]
Nenndrehzahl nN
[min]
Nenndrehmoment MN
[Nm]
Nennstrom IN
[A]
Nennleistung PN
[W]
Anzugsmoment MA
[Nm]
Übersetzung
[i]
Maß L
[mm]
Abtriebswelle
[Seite]
Wellenende
[Form]
Gewicht
[g]
43046024   242,01,52,0000,400,312,13000:132,0220
43046124   246,05,01,6000,400,841,91000:129,5210
43046324   2427,022,01,3000,42,991,6250:127,0200
43046424   2443,038,000,8000,43,181,2150:127,0200
43046624   2490,075,000,4500,65,5300,875:124,5200
43046724   24130,0115,000,3000,63,6100,650:124,5200
43046824   24210,0190,000,1800,63,5800,430:122,0190
43046924   24610,0530,000,1000,65,5500,210:119,5190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn