Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23199010   10162420151580,845
23199011   111626221518100,955
23199012   121628241520101,170
23199014   141632281525101,4110
23199015   151634301525121,5114
23199016   161636321525121,6126
23199018   181640361530121,9179
23199020   201644401530122,5207
23199022   221648441530123,0240
23199024   241652481530123,8275
23199025   251654501530124,2295
23199028   281660561535125,5389
23199030   301664601540126,4466
23199035   351674701545129,2632
23199040   4016848015501212,5825
23199045   4516949015501216,4911
23199048   48161009615501219,01098
23199050   501610410015501220,91174
23199055   551611411015601226,01485
23199060   601612412015701231,91827
23199080   801616416020802057,43196


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn