Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23299012   122035,030,01520122,3110
23299014   142040,035,01520122,9140
23299015   152042,537,51525123,2190
23299016   162045,040,01525123,4210
23299018   182050,045,01530124,0290
23299020   202055,050,01530125,2340
23299024   242065,060,01540127,9540
23299025   252067,562,51540128,7580
23299028   282075,070,015401211,4700
23299030   302080,075,015401213,4790
23299032   322085,08015501515,5950
23299035   352092,587,515501519,11100
23299040   4020105,0100,020601526,01600
23299045   4520117,5112,520601534,31920
23299048   4820125,0120,020601539,82140
23299050   5020130,0125,020701543,82430
23299055   5520142,5137,520702055,22780
23299060   6020155,0150,020702072,03240


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn