Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Zähnezahl 76 mit eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c = 0,7 mm, r3 = 6 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10064800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,6310,029,398,88,27,5676,67

Zähnezahl48
da [mm]94,2
d [mm]91,74
ND [mm]62
B [mm]12
L [mm]18
Gewicht [g]480

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn