Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 57 mit angeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10085000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,1117,7516,3515,3713,9813,3212,9612,29

Zähnezahl50
da [mm]130,7
d [mm]127,41
ND [mm]60
B [mm]12
L [mm]20
Gewicht [g]625

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn