Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt.Zähnezahl 100 wird verstärkt geliefert (H = 7 mm, siehe
Zeichnung). Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10128900
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 74,49 | 68,37 | 62,36 | 56,32 | 52,32 | 48,26 | 44,26 | 40,24 |