Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10199112

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,2319,6418,0516,4815,7214,1512,5610,99

Zähnezahl12
da [mm]40,0
d [mm]36,80
ND [mm]25
B [mm]8
L [mm]25
Gewicht [g]101

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn