Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10599003GL

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,132,082,011,881,771,531,341,19

DIN ISO-Nr.08 B-1-GL
p x b1 [mm]12,7 x 7,75
p x b1 [Zoll]1/2 x 5/16
Laschenhöhe hmax. [mm]11,8
Laschendicke s1/2 [mm] 1,60
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn