Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10899001GL

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,825,565,224,664,464,3

DIN ISO-Nr.16 B-1-GL
p x b1 [mm]25,4 x 17,02
p x b1 [Zoll]1" x 17,02mm
Laschenhöhe hmax. [mm]21,0
Laschendicke s1/2 [mm]4,15/3,1
Gewicht [g]83

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn