Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 10900100GL
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,59 | 2,36 | 2,21 | 1,94 | 1,55 | 1,4 | 1,36 | 1,32 |
20 B-1-GL |
31,75 x 19,56 |
1 1/4 x 3/4 |
26,4 |
4,50/3,5 |
141 |