Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10999001GL

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,46,125,745,144,94,73

DIN ISO-Nr.20 B-1-GL
p x b1 [mm]31,75 x 19,56
p x b1 [Zoll]1 1/4 x 3/4
Laschenhöhe hmax. [mm]26,4
Laschendicke s1/2 [mm]4,50/3,5
Gewicht [g]141

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn