Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12141500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,145,394,914,594,123,853,38

Zähnezahl15
da [mm]49,3
d [mm]45,81
B [mm]10
dg [mm]34
L [mm]23
M [mm]17,7
Gewicht [kg]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn