Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12666003N

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
7,517,046,816,676,58

DIN / ISO-Nr.10 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]15,875 x 9,65
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]5/8 x 3/8
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn