Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit *
versehene Räder aus Grauguss GG25. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit
eingeschweißter Nabe.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm,
B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 12712800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 46,19 | 42,44 | 38,69 | 35,89 | 33,06 |