Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Speziell beschichtete Bolzen. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12777003L

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
12,3511,5711,1910,9610,81

DIN / ISO-Nr.12 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]19,05 x 11,68
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]3/4 x 7/16
Gewicht [g]39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn