Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12888412

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
42,9237,5634,3532,1828,9626,8523,61

Zähnezahl12
da [mm]109,0
d [mm]98,14
B [mm]20
dg [mm]69
L [mm]68
M [mm]51,8
Gewicht [kg]2,58

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn