Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt.

Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25.

Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,2 mm, B2 = 54,6 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 12913500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
259,19238,46217,72207,35

Zähnezahl35
da [mm]370,1
d [mm]354,20
ND [mm]150
B [mm]25
L [mm]80
Gewicht [kg]42,08
Bemerkung1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn