Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit 1) versehene Räder aus Stahl St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 28,8 mm, B2 = 87,4 mm c = 6 mm, r3 = 51 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 12972500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
567,04521,68476,32453,63

Zähnezahl25
da [mm]431,6
d [mm]405,32
ND [mm]200
B [mm]30
L [mm]120
Gewicht [kg]86,7
Bemerkung1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn