Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall.

Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 12977004L

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
97,7791,6688,6186,7785,55

DIN / ISO-Nr.20 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]31,75 x 19,56
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1 1/4 x 3/4
Gewicht [g]183

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn