Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,2 mm, B2 = 54,6 mm c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 12988108

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,5520,7418,9518,04

Zähnezahl8
da [mm]96,5
d [mm]82,97
ND [mm]53
B [mm]20
L [mm]75
Gewicht [kg]1,82
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn