Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit *
versehene Räder aus Grauguss GG25. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit
eingeschweißter Nabe.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm,
B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe
Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 13813800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
| 349,14 | 327,31 | 305,49 | 283,68 | 267,31 |
| 38 |
| 319,7 |
| 307,58 |
| 160 |
| 45 |
| 100 |
| 25,40 |
| * |