Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 23,6 mm, B3 = 120,3 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 13951900

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
245,95226,28206,6196,76

Zähnezahl19
da [mm]247,3
d [mm]231,48
ND [mm]160
B [mm]25
L [mm]150
Gewicht [kg]36,78
Bemerkung1)

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn